17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブルーライトカットメガネ

ブルーライトカットメガネ

通常単価(税別)
3,676
税込単価
4,044
通常出荷日:8日目~10日目

【特長】・液晶モニター画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。・17gと...

詳細を確認
  • 形状
    二眼型メガネ
  • 用途
    遮光
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • レンズカラー可視線透過率
    86%
  • 材質
    レンズ/PC(ポリカーボネート・ハードコート)、フレーム/ナイロン
  • 仕様詳細
    カット率:UVカット率:99.9%、ブルーライトカット率:40.1%(英国基準BS2724-1987に基づく数値)
  • 重量 (g)
    17
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

アズワン型番

最小発注数量
クリアピンク
メガネYA-580BC/CP
YA-580BC/CP
2-8727-02
1個
クリアスモーク
メガネYA-580BC/CS
YA-580BC/CS
2-8727-01
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,676
( 4,044 )
8日目
3,676
( 4,044 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶モニター画面などから発せられるブルーライト光をカットし、眼の疲れを軽減します。
・17gと軽量で、フィットしやすい形状です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ブルーライトカットメガネのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブルーライトカットメガネ
ブルーライトカットメガネ YA-580BCシリーズ
レーザー光用遮光一眼形めがね
UVカットメガネ 337W
帽子取付用メガネ(ガス溶接用・電気溶接用) No.1400-DB
レーザシールドカーテン YLC-1/YLC-2/YL-600シリーズ
メーカー山本光学アズワン山本光学山本光学トーヨーセフティーアズワン
通常価格3,6763,762 -30,179 -2,0432,35247,297
通常出荷日8日目〜8日目〜1日目〜13日目在庫品1日目35日目
形状二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ取付型メガネその他
用途遮光遮光-防塵溶接用レーザー用
曇り止め
UVカット-
耐静電性-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

遮光メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト