17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

検査用綿棒 1PW1505P 150本 1PW1505P

検査用綿棒 1PW1505P 150本

通常単価(税別)
11,938
税込単価
13,132
通常出荷日:6日目

【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。【商品仕様】・品目:検査用綿棒・型...

詳細を確認
  • TGK型番
    0153-80-45-13

型番:

1PW1505P
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1PW1505Pの仕様・寸法情報

TGK型番
0153-80-45-13
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
1PW1505P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,938
( 13,132 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】綿球がポリエステル繊維のため、検体の採取・放出が効率的です。
【商品仕様】
・品目:検査用綿棒
・型式:1PW1505P
・綿直径(mm):5.3
・全長(mm):148
・綿素材:ポリエステル
・軸素材:ポリプロピレン
・入数(本):150
・滅菌済み
・1本個包装

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

検査用綿棒 1PW1505P 150本の型番1PW1505Pのページです。 型番1PW1505Pに関する仕様情報を記載しております。
検査用綿棒 1PW1505P 150本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検査用綿棒 1PW1505P 150本
検査用綿棒 1PZ1503P 150本
東京硝子 検査用綿棒 1PX1503P 150本入
東京硝子 検査用スポイト C-CA46 千入
東京硝子 検査用スポイト C-CA72 千入
滅菌希釈液 MV-225 40本
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格11,93811,93811,93812,71411,16212,059
通常出荷日6日目6日目6日目7日目7日目8日目
TGK型番0153-80-45-130153-80-45-110153-80-45-120439-11-60-120439-11-60-130000-80-46-03

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト