ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ケニス 円筒形液量計(メートルグラス) |
|
アズワン 高精度電子天びん 秤量(g) 320~12000 |
|
アズワン 圧力トランスミッター |

【商品仕様】
・品目:30mmシリンジフィルター
・プラディスク FP30
・孔径(μm):0.2
・メンブレン:CA
・滅菌済:×
・品番:10462701
・入数(個):50

東京硝子器械
滅菌シリンジフィルター 25mm/32mm

東京硝子器械
PTFEシリンジフィルター 13/25mm

トラスコ中山
壁面固定金具 M1.5・M2型用/M3・M5型用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
ミニザルト
0通常価格(税別):16,412円~

アクリサンデー
PPクラフトシート
4通常価格(税別):1,052円

アズワン
タングステンカーバイド球(超硬球)
5通常価格(税別):11,200円~

スリーエムジャパン
Micro-Klean(TM) 糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ
5通常価格(税別):1,549円~

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):43,034円~

エスコ
2.0/3.0/5.0mm アクリル板
4.7通常価格(税別):2,090円~

HUBY
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
4.5通常価格(税別):389円~

アズワン
ナフロン PFAチューブ
4通常価格(税別):660円~

アズワン
ステンレス板(SUS304)#400-シリーズ
3通常価格(税別):4,000円~