17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

撹拌棒 8φ495mm ねじ付き 121730

撹拌棒 8φ495mm ねじ付き

通常単価(税別)
5,300
税込単価
5,830
通常出荷日:6日目

【仕様】・TGK型番:0594-63-06-25・材質:SUS304

型番:

121730
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

121730の仕様・寸法情報

商品タイプ
撹拌棒・羽根類
メーカー品番
121730
TGK型番
0594-63-06-25
材質
:SUS304

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
121730
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,300
( 5,830 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・TGK型番:0594-63-06-25
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

撹拌棒 8φ495mm ねじ付きの型番121730のページです。 型番121730に関する仕様情報を記載しております。
撹拌棒 8φ495mm ねじ付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
撹拌棒 8φ495mm ねじ付き
PTFE撹拌棒(羽根付き)
PTFE被覆撹拌棒(羽根付き)
PTFE撹拌シール減圧用 8Φ
PTFE被覆攪拌棒(羽根付) 8Φ
オールPTFE撹拌シャフト 300mm/400mm
メーカー東京理化器械サンプラテックサンプラテックコクゴコクゴコクゴ
通常価格5,30017,834 -18,577 -7,500 -16,672 -7,700 -
通常出荷日6日目5日目5日目7日目7日目7日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類その他撹拌棒・羽根類その他
メーカー品番121730-----
TGK型番0594-63-06-25-----
材質:SUS304-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌棒カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト