ファクトリーサプライ用品技術窓口
エレップツールは、エレップクリーナーロール専用治具です。PP(ポリプロピレン)...
型番:
内容量
エレップツールは、エレップクリーナーロール専用治具です。PP(ポリプロピレン)グリップ部は、静電気除去処理がなされています。回転部は微粉末が発生しにくいHDPEを採用し、回転が軽く滑らかです。クリーンルーム内での使用が可能です。
アズワン
クリーンローラー 本体/オプション
通常価格(税別):12,600円〜
エレップツール S・Lシリーズ
通常価格(税別):1,190円〜
エレップクリーナーケース
通常価格(税別):10,000円〜
エレップクリーナーロール 長さ:10m・20m
日東電工
エレップクリーナーロール
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 1,190円-
通常出荷日 : 1日目
通常価格(税別) : 895円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
ブラストン
通常価格(税別) : 925円-
通常価格(税別) : 660円-
トラスコ中山
通常価格(税別) : 1,220円
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
エレップツール
通常価格(税別):1,130円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード