17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

マルチトラプロテクター4850

マルチトラプロテクター4850 286100
通常単価(税別)
80,363
税込単価
88,399
通常出荷日:15日目

【特長】・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)・② 特殊軟質材を使用...

詳細を確認
  • 中央部の強化硬質エンビ部分は静荷量にて自動車の場合4トン車に耐えますがそれ以上超える場合はご注意ください。又、交通量の多い場所では長期使用は避けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番:

286100
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

286100の仕様・寸法情報

商品タイプ
パイプタイプクッション
材質
その他
幅×長さ (mm)
480×1000
厚み(mm)
57
質量(g)
13200
アズワン型番
61-3429-07
詳細材質
両サイド部分/軟質エンビ、中央部分/硬質特殊プラスチック
-
-

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ材質幅×長さ (mm)厚み(mm)
286100パイプタイプクッションその他480×100057

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
286100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,363
( 88,399 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・① 臨時配線に対応でき、緩やかな床面の段差にも適応(太いコードもOK)
・② 特殊軟質材を使用しているので、耐候性・耐寒性・熱変形性・耐油性・耐オゾン性にすぐれ、屋内外(寒冷地)で使用できます
・③ 底面のスリットを広げて電線を簡単に挿入することができます
・④ つまづきにくい緩やかな山型成型
・⑤ 幅広のため、テープで固定しなくても安定しています
・⑥ 任意の長さに切ってお使いください
・耐荷重4tまで
・ 屋内・外対応
・プロテクター4850

ご注意

  • 中央部の強化硬質エンビ部分は静荷量にて自動車の場合4トン車に耐えますがそれ以上超える場合はご注意ください。又、交通量の多い場所では長期使用は避けてください。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチトラプロテクター4850の型番286100のページです。 型番286100に関する仕様情報を記載しております。
マルチトラプロテクター4850のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチトラプロテクター4850
エッジクッションテープ コーナー用(4枚入)
安心クッション 半円型 90cm
安心クッション 半円型 40cm
L型角養生材
メーカー日本緑十字社トラスコ中山カーボーイカーボーイトラスコ中山
通常価格80,363280 -1,069580 -1,320
通常出荷日15日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目
商品タイプパイプタイプクッションクッションテープコーナタイプクッションコーナタイプクッションコーナタイプクッション
材質その他その他NBR(発泡ゴム)NBR(発泡ゴム)ポリエチレン(PE)
幅×長さ (mm)480×100050×13050×90050×40050×1700
厚み(mm)57426268
質量(g)13200----

安全クッションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト