17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R 999-120R

アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R

通常単価(税別)
14,315
税込単価
15,747
通常出荷日:6日目

【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)・アルミナ純度:>99.9%・...

詳細を確認
  • TGK型番
    0129-31-84-04

型番:

999-120R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

999-120Rの仕様・寸法情報

TGK型番
0129-31-84-04
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
999-120R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,315
( 15,747 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】PSA-999 高純度・再結晶アルミナ磁器質(スペシャル)
・アルミナ純度:>99.9%
・特性:アルミナの純度が高く、不純物が微量のため、加熱・溶融・燃焼実験などで試験物質に対する不純物とのコンタミが少なく、耐熱性も優秀です。
・用途:ガラス・ガラス原料・各種金属の溶解、分析用、耐熱部品、耐摩耗用各種ノズル、その他化学物体の分析・溶解・耐酸・耐アルカリ特性も優秀です。
【商品仕様】
・PSA-999 匣鉢のみ
・型式:PSA-120R
・外径×高さ(mm):120×50
・使用例
・電子部品、材料、PZT、フェライト、ガラス原料、鉄、金属、蛍光体物などの溶解、研究用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120Rの型番999-120Rのページです。 型番999-120Rに関する仕様情報を記載しております。
アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミナ999 丸型匣鉢のみ PSA-120R
アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-150R MM印
アルミナ 丸型匣鉢のみ ACE-60R MM印
アルミナ997 丸型匣鉢のみ 997-150R MM印
アルミナ997 角型匣鉢のみ ACE997-150S
アルミナ997 角型匣鉢ふたのみ 997-150SC
メーカー東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格14,3159,0043,40212,56913,1367,073
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
TGK型番0129-31-84-040129-31-74-050129-31-74-010129-31-79-240129-31-80-240129-31-80-29

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乳鉢カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト