ファクトリーサプライ用品技術窓口
【特長】・5色の色分けがあり、微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用で...
型番:
この商品は4個からご注文いただけます。
【特長】・5色の色分けがあり、微生物などの交差汚染を防ぐゾーニング清掃に使用できます。(スクイザー除く)【商品仕様】・品番:CL520-000X-MB・幅×毛の長さ(mm):約180×45・重量(g):約270
ニッサチェイン
ステンレスワイヤーロープ R-SY2002~2060
エスコ
カットワイヤー(ステンレス製/スチール製+ビニールコーティング)
トラスコ中山
ねじシャックル (ステンレス製)
一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。
通常価格(税別) : 371円-
通常出荷日 : 1日目~
スタック・アンド・オプティー…
通常価格(税別) : 4,400円-
通常出荷日 : 1日目
アズワン
通常価格(税別) : 1,500円-
通常出荷日 : 在庫品1日目~
当日出荷可能
通常価格(税別) : 5,603円-
通常価格(税別) : 637円-
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東京硝子器械
ワンタッチブラシ 黄 東京硝子器械
通常価格(税別):2,600円
HUBY
工業用綿棒 先端筒型2.0mm・紙軸
通常価格(税別):602円~
工業用綿棒 先端砲弾型3.2mm・紙軸
通常価格(税別):389円~
工業用綿棒 1-6547
通常価格(税別):142円~
工業用綿棒 先端筒型4.0mm・紙軸
通常価格(税別):399円~
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,413円~
商品の仕様・技術のお問い合わせ
Webお問い合わせフォーム
営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)
※お問い合わせフォームは24時間受付しております。
見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード