17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mL F-A-2103BURET-P10S

自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mL

通常単価(税別)
49,221
税込単価
54,143

【商品仕様】・一目盛:0.05・許容誤差±0.02、JISクラスA

詳細情報を確認する
  • アズワン型番
    61-9726-61

型番:

F-A-2103BURET-P10S
解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    数量:

    F-A-2103BURET-P10Sの仕様・寸法情報

    アズワン型番
    61-9726-61
    -
    -

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 15日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    F-A-2103BURET-P10S
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    49,221
    ( 54,143 )
    15日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・一目盛:0.05
    ・許容誤差±0.02、JISクラスA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mLの型番F-A-2103BURET-P10Sのページです。 型番F-A-2103BURET-P10Sに関する仕様情報を記載しております。
    自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mLのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 10mL
    自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 青筋入)本体 25mL
    自動ビューレット(平面ジョイント式 ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード 青筋入) 25mL
    ビューレット(ふっ素樹脂コック付 ニュースタンダード)
    オートビュレット 茶瓶付 1mL~25mL
    オートビュレット シリコン栓付・ガロン瓶付 1mL~100mL
    メーカーAGCテクノグラスAGCテクノグラスAGCテクノグラスアズワンアズワンアズワン
    通常価格49,22150,61461,36716,342 -38,548 -31,500 -
    通常出荷日15日目15日目15日目15日目〜1日目〜1日目〜
    アズワン型番61-9726-6161-9726-6261-9726-44---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ピペットスタンド・ホルダーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト