17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス一斗缶台車【S65-001】(TGK) S65-001

ステンレス一斗缶台車【S65-001】(TGK)

通常単価(税別)
39,600
税込単価
43,560
通常出荷日:12日目

一斗缶を地面に直接置かず専用台車にのせることにより、清潔に保たれ衛生的である。

  • 商品タイプ
    その他台車
  • 本体材質
    ステンレス製
  • 本体/オプション
    本体
  • サイズ (mm)
    外形寸法:250×250×750H、キャスター:φ50 ハンドルなしの高さ:114
  • TGK型番
    0513-56-96-31
  • 材質
    キャスター:ナイロン、ゴム自在車4ヶ、S2ヶ付
  • 内容量
    1台

型番:

S65-001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S65-001の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他台車
本体材質
ステンレス製
本体/オプション
本体
サイズ(mm)
外形寸法:250×250×750H、キャスター:φ50 ハンドルなしの高さ:114
TGK型番
0513-56-96-31
材質
キャスター:ナイロン、ゴム自在車4ヶ、S2ヶ付
内容量
1台
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 12日以内

型番リスト

表示件数
型番
S65-001

内容量

最小発注数量
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,600
( 43,560 )
12日目

詳細情報

基本情報

一斗缶を地面に直接置かず専用台車にのせることにより、清潔に保たれ衛生的である。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス一斗缶台車【S65-001】(TGK)の型番S65-001のページです。 型番S65-001に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス一斗缶台車【S65-001】(TGK)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス一斗缶台車【S65-001】(TGK)
ステンレス一斗缶台車【S65-001】
オールステンレス台車 AS-100NU-Sシリーズ
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ)
静音ステンレス台車 ハンドル固定式
メーカー東京硝子器械東京硝子器械トラスコ中山DANDYトラスコ中山カナツー
通常価格39,60039,600165,766 -113,823107,507 -40,117
通常出荷日12日目6日目8日目19日目8日目3日目
商品タイプその他台車その他台車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製ステンレス製樹脂製
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
サイズ(mm)外形寸法:250×250×750H、キャスター:φ50 ハンドルなしの高さ:114外形寸法:250×250×750H、キャスター:φ50 ハンドルなしの高さ:114----
TGK型番0513-56-96-31-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

特殊台車カテゴリの売れ筋ランキング