17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

落下ストッパーA

落下ストッパーA

通常単価(税別)
2,6302,880
税込単価
2,8933,168
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

【特長】・穴あき支柱のオープン棚に収められた、書類・商品・ケースなどの落下を防止します・ベルトはワンタ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    家具転倒防止用金具
  • グレー
  • 仕様
    L型支柱・C型支柱対応(ピッチ:50mm幅)
  • 材質
    取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系
  • 付属品
    アルコールパッド
  • ベルト幅 (mm)
    25
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

型番商品タイプメーカー型番対応寸法
LH-913A21P家具転倒防止用金具LH-913A21P間口2100mm
LH-913A09P家具転倒防止用金具LH-913A09P間口900mm
LH-913A12P家具転倒防止用金具LH-913A12P間口1200mm
LH-913A15P家具転倒防止用金具LH-913A15P間口1500mm
LH-913A18P家具転倒防止用金具LH-913A18P間口1800mm

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 対応寸法(mm)

  • アズワン型番

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内
    • 15日以内

型番リスト

表示件数

メーカー商品名

メーカー型番

対応寸法

(mm)

アズワン型番

最小発注数量
落下ストッパー LH-913A09
LH-913A09P
間口900
3-1414-01
1個
落下ストッパー LH-913A12
LH-913A12P
間口1200
3-1414-02
1個
落下ストッパー LH-913A15
LH-913A15P
間口1500
3-1414-03
1個
落下ストッパー LH-913A18
LH-913A18P
間口1800
3-1414-04
1個
落下ストッパー LH-913A21
LH-913A21P
間口2100
3-1414-05
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,630
( 2,893 )
5日目
2,690
( 2,959 )
1日目
2,750
( 3,025 )
1日目
2,632
( 2,895 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,880
( 3,168 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あき支柱のオープン棚に収められた、書類・商品・ケースなどの落下を防止します
・ベルトはワンタッチ装着でき、内蔵したバネがベルトのたるみも防止します
・取り付け金具とネジ受けプレートで支柱を挟み込みネジ固定して取り付けます
・ワンタッチ着脱!収納物の出し入れ容易!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

落下ストッパーAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
落下ストッパーA
落下ストッパーM
落下ストッパーS(ベルト幅:25mm)
リンテック21 自重堂 透析機械装置ストッパー
落下ストッパーS(PP製)
ドロップストッパー
メーカーリンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21リンテック21
通常価格2,630-2,702 -1,700 -30,1681,56710,925 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目〜1日目26日目1日目12日目〜
商品タイプ家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具家具転倒防止用金具
グレーグレーグレーグレーグレーグレー
仕様L型支柱・C型支柱対応(ピッチ:50mm幅)耐震度:震度6強相当耐震度:震度6強相当耐震度:震度6強相当--
材質取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、テープ粘着材:アクリル系取付金具/SPCC(ユニクロメッキ)、ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着材/アクリル系ベルト/PP(ポリプロピレン)、バックル/POM(ポリアセタール)SUS鋼板、粘着材/アクリル-パイプ/AAS樹脂、ホルダー/スチール
付属品アルコールパッドアルコールパッドアルコールパッド-アルコールパッド-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト