17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

交換チップ(標準先細) PTZ-94【2個入り】

通常単価(税別)
3,809
税込単価
4,190
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・セラミックピンセット(PTZ-51)用の交換チップ・非磁性で、コンピューター、エレクトロニク...

詳細を確認

型番:

PTZ-94
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

PTZ-94の仕様・寸法情報

ESD対応有無
なし
先端タイプ
標準ストレート
先端チップ材質
セラミック
適用本体
PTZ-41~51
先端幅(mm)
0.5
チップ長さ(mm)
25
耐熱温度(℃)
1000
チップ色
グレー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
PTZ-94
RoHS?最小発注数量
10
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,809
( 4,190 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・セラミックピンセット(PTZ-51)用の交換チップ
・非磁性で、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に使用できます
・耐熱性、耐食性、絶縁性、耐摩耗性に優れたハンダ・銀ロウが付着しにくいセラミックチップ
・ハンダが付着しません
【用途】
・コンピューター、エレクトロ二クス分野の精密作業に
・ハンダ付け作業に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

交換チップ(標準先細) PTZ-94の型番PTZ-94のページです。 型番PTZ-94に関する仕様情報を記載しております。
交換チップ(標準先細) PTZ-94のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
交換チップ(標準先細) PTZ-94
ESDチップ P-645S-1
ESDチップ P-644S-1
セラミックチップ P-646C-1
ESDソフトチップ P-640J-1
ESDソフトチップ P-643J-1
メーカーエンジニアホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格3,8097907902,564900900
通常出荷日在庫品1日目2日目2日目2日目3日目2日目
ESD対応有無なしありありなしありあり
先端タイプ標準ストレートその他先細りストレート標準ストレート標準ストレート標準ストレート
先端チップ材質セラミックポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ポリエーテルエーケルケトン(PEEK)ジルコニアセラミックエラストマーエラストマー
適用本体PTZ-41~51P-645-SP-644-SP-646-CP-640-JP-643-J
先端幅(mm)0.560.60.81.53.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

交換チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト