17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

LEDナイトライト明暗人感
  • PM-L230(W)
  • PM-L230(AM)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

LEDナイトライト明暗人感

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

PM-L230(AM)

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・直接コンセントに差し込むだけですぐにご使用いただけます。
・暗い時にセンサーが人を検知すると自動で点灯し、約2分後に自動で消灯します。
・発光面全体が、ほのかにひかり足元を照らします。
・プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
・光源にLEDを採用していますので消費電力が少なく経済的です。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
照明器具
全光束(lm)
2
照明器具タイプ
1灯用
全長(mm)
110
定格ランプ電力(W)
0.3
光色
アンバー
交流電源
100V
JANコード
4901087188581
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト