ツール用品技術窓口

丸型レバーなし エアーニッパー GT-NR20

丸型レバーなし エアーニッパー

通常単価(税別)
24,00621,247
税込単価
26,40723,372
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・吸気位置が180度調整できるエアーニッパー・吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアニッパ
  • 切断能力(鉄線) (mm)
    2
  • 切断能力(銅線) (mm)
    2.6
  • 空気消費量 (cm³/回)
    230
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.5~0.6
  • 能力(軟質樹脂)φ (mm)
    7.0
  • 能力(硬質樹脂)φ (mm)
    5.0
  • 幅 (mm)
    45
  • 奥行 (mm)
    129
  • エアー吸入口ネジ径
    Rc 1/8

ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。

型番:

GT-NR20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GT-NR20の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアニッパ
切断能力(鉄線)(mm)
2
切断能力(銅線)(mm)
2.6
空気消費量(cm³/回)
230
使用空気圧(MPa)
0.5~0.6
能力(軟質樹脂)φ(mm)
7.0
能力(硬質樹脂)φ(mm)
5.0
幅(mm)
45
奥行(mm)
129
エアー吸入口ネジ径
Rc 1/8
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GT-NR20
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,00621,247
( 23,372 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸気位置が180度調整できるエアーニッパー
・吸気口が2箇所あり、本体の取り付け位置にあわせて自由に変えられる。
・樹脂や金属の切断、かしめ作業に

ご注意

  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合には使用しないでください。
    工具は、本来の使用目的以外で使用しないでください。無理な姿勢で作業しないでください。
    常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。改造しないでください。
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
    作業時は、必ず保護メガネを着用してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型レバーなし エアーニッパーの型番GT-NR20のページです。 型番GT-NR20に関する仕様情報を記載しております。
丸型レバーなし エアーニッパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型レバーなし エアーニッパー
エアニッパー(丸型レバーなし)
レバー式エアーニッパー No.GT-N50
スライドエアニッパ(ヨコ型)引き切断タイプ
スライドエアーニッパー ヨコ型 GT-NY10R
ナイル WK10型電線カッタ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル室本鉄工
通常価格24,00629,71462,05824,98323,33181,247
通常出荷日4日目4日目6日目7日目4日目4日目
商品タイプエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパエアニッパ
切断能力(鉄線)(mm)22.84.5---
切断能力(銅線)(mm)2.63.35.5---
空気消費量(cm³/回)23058411703768639
使用空気圧(MPa)0.5~0.60.5~0.60.5~0.60.4~0.50.4~0.50.5~0.65
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト