17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ

通常単価(税別)
49,585
税込単価
54,544
通常出荷日:5日目

トランスレス ACタイプブラシレス電動ドライバー【特長】・本体重量470gで取り回しが楽に行えます。・...

詳細を確認
  • 消費電力 (W)
    40
  • 全長 (mm)
    245

型番:

HBA-5122L
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HBA-5122Lの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
出力トルク(N・m)
0.29~2.16
適合ねじ:小ねじ(mm)
2.3~4
スタート方式
レバースタート式
適合ねじ:タッピンねじ(mm)
2.3~3.5
回転速度(min⁻¹)
1200
消費電力(W)
40
全長(mm)
245

絞り込み条件

  • 商品タイプ

  • 出力トルク(N・m)

  • 適合ねじ:小ねじ(mm)

  • スタート方式

  • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

  • 回転速度(min⁻¹)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HBA-5122L

商品タイプ

出力トルク

(N・m)

適合ねじ:小ねじ

(mm)

スタート方式

適合ねじ:タッピンねじ

(mm)

回転速度

(min⁻¹)

最小発注数量
本体
0.29~2.16
2.3~4
レバースタート式
2.3~3.5
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,585
( 54,544 )
5日目

詳細情報

基本情報

トランスレス ACタイプブラシレス電動ドライバー
【特長】
・本体重量470gで取り回しが楽に行えます。
・ブラシレスモーター採用で大幅に耐久性が向上。
・トルク固定リング標準添付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズの型番HBA-5122Lのページです。 型番HBA-5122Lに関する仕様情報を記載しております。
スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードタイプ電動ドライバー HBA-5000シリーズ
スタンダードタイプ電動ドライバー HFD-5000シリーズ
電動ドライバー(DCタイプ)レバースタート/プッシュスタート式
カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-9000シリーズ
ACトランスレスタイプ電動ドライバー HFA-6000シリーズ
メーカーキリウスキリウスベッセルキリウスキリウスキリウス
通常価格49,58528,93849,73845,294 -32,155 -30,103 -
通常出荷日5日目3日目1日目3日目〜3日目〜3日目
消費電力(W)404855554838
全長(mm)245230250270269242
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト