17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ

通常単価(税別)
41,835
税込単価
46,019
通常出荷日:4日目

手元でカウント数が確認できる電動ドライバー【特長】・ねじ締め本数カウント機能で、設定したねじ締め本数に...

詳細を確認

    ご注意

    • HFB-BE200には専用電源SKP-32C-BC6が必要です。SKP-32C-BC6は、小型軽量で設置が楽に行えます。

    型番:

    HFB-BE203L
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    HFB-BE203Lの仕様・寸法情報

    出力トルク(N・m)
    0.02~0.34
    適合ねじ:小ねじ(mm)
    1~2.3
    スタート方式
    レバースタート式
    適合ねじ:タッピンねじ(mm)
    1~2
    回転速度(min⁻¹)
    HI:1000、LO:700
    消費電力(W)
    25
    全長(mm)
    222
    種別
    本体

    絞り込み条件

    • 出力トルク(N・m)

    • 適合ねじ:小ねじ(mm)

    • スタート方式

    • 適合ねじ:タッピンねじ(mm)

    • 回転速度(min⁻¹)

    • 消費電力(W)

    • 全長(mm)

    • 種別

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HFB-BE203L

    出力トルク

    (N・m)

    適合ねじ:小ねじ

    (mm)

    スタート方式

    適合ねじ:タッピンねじ

    (mm)

    回転速度

    (min⁻¹)

    消費電力

    (W)

    全長

    (mm)

    種別

    最小発注数量
    0.02~0.34
    1~2.3
    レバースタート式
    1~2
    HI:1000、LO:700
    25
    222
    本体
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    41,835
    ( 46,019 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    手元でカウント数が確認できる電動ドライバー
    【特長】
    ・ねじ締め本数カウント機能で、設定したねじ締め本数に達するとブザー音で知らせる。
    ・手元チェックで確実なねじ締めが可能
    ・インサートねじ対応自動逆転機能搭載モデル
    ・作業者がNGに気付かず作業を続けることを防止します。
    ・ねじ長の違うものなど、それぞれ異なる設定をチャネルごとに最大5つまでメモリすることができます。メモリ連続管理も可能
    ・正常なねじ締め動作のみカウント、不完全なネジ締めがあった場合、音と光で警告します。
    ・ねじ締め後、続けて2度締めや確認締めをしても設定時間内であれば、カウントされません。
    ・逆転の際、カウントが戻ります。逆転動作数を連続計算または1カウントのみ減算のいずれかの設定可能
    ・ねじ締め判定時間を自動計測できます。マニュアル設定も可
    ・OK ALL、NG、トルクアップ信号出力、ワークスタート信号入力などを装備した3機種を用意。

    ご注意

    • HFB-BE200には専用電源SKP-32C-BC6が必要です。SKP-32C-BC6は、小型軽量で設置が楽に行えます。

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズの型番HFB-BE203Lのページです。 型番HFB-BE203Lに関する仕様情報を記載しております。
    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE200シリーズ
    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE500シリーズ
    カウンター内蔵電動ドライバー HFB-BE800シリーズ
    カウンター内蔵電動ドライバー レバースタート式 HFB-BE500シリーズ
    電動ドライバ-専用コントローラー HFB-500・HFB-BE500・BN-500シリーズ対応
    ブラシレスドライバー BLG-4000BC2/BLG-5000BC2
    メーカーキリウスキリウスキリウスキリウスキリウスハイオス
    通常価格41,83545,294 -53,302 -52,38815,23537,091 -
    通常出荷日4日目3日目〜3日目〜4日目5日目2日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト