17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ST ポイントタップ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ST ポイントタップ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

STPO2M0.4R

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・材料から熱処理、製造まで、SGタップ、HyperZタップの技術を継承。
・汎用性を重視した最適形状の設計
・加工設備、ツーリング、被削材を選ばない、バラつきの少ない安定加工
・卓越した長寿命

指定中の仕様・寸法情報

タップ種類
ポイントタップ
工具材質
ハイス
ねじ種類
メートル
ねじサイズ(呼び)
M2
ピッチ(P)
0.4
被削材
一般鋼[○] / 鋳鉄[○] / アルミ[○]
コーティング・表面処理
ホモ処理
食付き部山数
5
精度(等級)
REG P1
全長(mm)
40
シャンク径(mm)
3
被削材詳細
合金鋼(SCM) 適

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト