17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO PP容器

TRUSCO PP容器【25個入り】

通常単価(税別)
1,0881,297
税込単価
1,1971,427
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。・半透...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    本体
  • 材質1
    ポリプロピレン
  • 外形寸法(mm)高さ
    40
  • 外形寸法(mm)幅
    93
  • 耐熱温度(℃)
    -5~120
  • 有効内寸(mm)高さ
    39
  • 有効内寸(mm)幅
    88

ご注意

  • フタは完全密閉ではありませんので液体を入れる場合はご注意ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

PPY-629340

TRUSCO PP容器 図面

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 外形寸法(mm)奥行

  • 有効内寸(mm)奥行

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

外形寸法(mm)奥行

有効内寸(mm)奥行

最小発注数量
4989999109986
161-2569
300.000
62
57
1パック

25個入り

4989999110005
161-2571
400.000
93
88
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,088
( 1,197 )
4日目
1,297
( 1,427 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン素材を使用した容器のため、頑丈で部材などの収納ケースとして使用可能です。
・半透明のため、中身が見え部品の管理がしやすいです。
・ポケットサイズなので持ち運びにも最適です。
・部品等のセットケースにも大変便利です。
・本体とフタがパチッと嵌め合うタイプです。
【用途】
・部品パーツの搬送、保管、整理に。
【材質】
・ポリプロピレン

ご注意

  • フタは完全密閉ではありませんので液体を入れる場合はご注意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO PP容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO PP容器
TRUSCO PP容器用蓋
PPトレー 角
PPトレー 平
PPトレー 長方形
PPトレー 角ミシン目付
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,088-793 -654 -445766497
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜2日目2日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
詳細タイプ本体フタPPトレーPPトレーPPトレーPPトレー
材質1ポリプロピレンポリプロピレンポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形寸法(mm)高さ409.6----
外形寸法(mm)幅9393----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小型パーツケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト