17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

通常単価(税別)
6,3927,255
税込単価
7,0317,981
通常出荷日:1日目

【用途】・除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。・耐候性の大型土のう袋として。【材質】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    コンテナバッグ
  • 高さ (mm)
    800
  • ラミネート
    なし
  • 横(mm)
    1100
  • 最大充填荷重(kg)
    2000
  • 縦(mm)
    1100
  • 投入口寸法(mm)外径×高さ
    φ1100×800
  • 材質1
    ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

図面

TFCA-BK

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) TFCA-BK図面

TFCA-BKN

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) TFCA-BKN図面

使用方法・使用事例

使用方法

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-1TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-2TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-3TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-4TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-5TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-6TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-7TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-8TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-9TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-10TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-11TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-12TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-13TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-14TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-15TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-16TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-17TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-18TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性) 取扱説明書-19

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

詳細タイプ

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1000
内袋あり
4989999008777
160-3593
4000
1個
1100
内袋なし
4989999008784
160-3594
2700
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,255
( 7,981 )
1日目
6,392
( 7,031 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・除染などを含む災害復旧事業における屋外保管容器として。
・耐候性の大型土のう袋として。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)
内壁付コンテナバック
コンテナバッグ メッシュバッグ大
コンテナバッグ(特殊タイプ) 長尺タイプ
コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ
コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)
メーカートラスコ中山トラスコ中山旭産業吉野吉野トラスコ中山
通常価格6,392-3,8878,5684,8767,3003,417 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプコンテナバッグ-コンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグコンテナバッグ
高さ(mm)800-100078012001060
ラミネートなしなし----
横(mm)11001000----
最大充填荷重(kg)20001080---1000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト