ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

SWIN TS Wフレーム

通常単価(税別)
73,485
税込単価
80,834
通常出荷日:12日目

【特長】・アームレストの頂点を軸として、背と座がスウィングします・スウィングすることで姿勢が固まってし...

詳細を確認

型番:

SW0055
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SW0055の仕様・寸法情報

種類
肘あり
トラスココード
161-3768
タイプ
タスク
座奥行(mm)
425
座高(mm)
420~537
座幅(mm)
440(中間部)
色詳細
マスタード
質量(g)
14600.0
材質1
キャスター部/ナイロン(外輪ウレタン)
材質2
フレーム・脚部/樹脂成形品
張地
座幅(mm)
座上下昇降機能
有り

型番リスト

表示件数
型番
SW0055SW0055

種類

トラスココード

色詳細

材質1

材質2

最小発注数量
肘あり
161-3768
マスタード
キャスター部/ナイロン(外輪ウレタン)
フレーム・脚部/樹脂成形品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,485
( 80,834 )
12日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームレストの頂点を軸として、背と座がスウィングします
・スウィングすることで姿勢が固まってしまうことを防ぎ、思考を促し、コミュニケーションを円滑にします。
【用途】
・デスクワーク・長時間の会議
【材質】
・キャスター部/ナイロン(外輪ウレタン)
・フレーム・脚部/樹脂成形品

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SWIN TS Wフレームの型番SW0055のページです。 型番SW0055に関する仕様情報を記載しております。
SWIN TS Wフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SWIN TS Wフレーム
オフィスチェアー(バーサル)肘付 ホワイトシェル NO3521F-W
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3512F-W
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522F-W
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3511F-W
オフィスチェアー (バーサル) 肘付 ホワイトシェルNO3522S-W
メーカーイナバ(稲葉製作所)ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器ライオン事務器
通常価格73,48552,80257,24760,03250,16260,032
通常出荷日12日目5日目4日目〜5日目4日目5日目
タイプタスク-----
座奥行(mm)425-----
座高(mm)420~537-----
座幅(mm)440(中間部)-----
質量(g)14600.0-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト