ファクトリーサプライ用品技術窓口

安全メガネ ULTIM8 CLEAR

通常単価(税別)
3,508
税込単価
3,859
通常出荷日:1日目

【特長】・顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。・防曇、耐傷に優...

詳細を確認
  • 曇り止め
  • UVカット
  • レンズ色
    クリア
  • フレーム色
    赤×黒
  • テンプルカラー
  • 角度調整
  • JANコード
    4580279034839
  • トラスココード
    161-0126
  • 質量(g)
    64.000
  • 材質1
    レンズ:ポリカーボネート
  • ツル調整
    -
  • 防傷加工
  • 防曇加工
  • レンズ厚(mm)
    2.2
  • コーティング
    超防曇・防傷 プラチナコーティング
  • 適合規格
    JIS T8147
  • マスク併用可否
  • 長さ(mm)
    80
  • ノーズパッド
    -

型番:

ULTIAPSIJP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ULTIAPSIJPの仕様・寸法情報

曇り止め
UVカット
レンズ色
クリア
フレーム色
赤×黒
テンプルカラー
角度調整
JANコード
4580279034839
トラスココード
161-0126
質量(g)
64.000
材質1
レンズ:ポリカーボネート
ツル調整
-
防傷加工
防曇加工
レンズ厚(mm)
2.2
コーティング
超防曇・防傷 プラチナコーティング
適合規格
JIS T8147
マスク併用可否
長さ(mm)
80
ノーズパッド
-
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ULTIAPSIJP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,508
( 3,859 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・顔に密着するラバーシールガスケットが厳しい環境下でも効果的に目を保護します。
・防曇、耐傷に優れたプラチナコーティングです。
・目指したのは究極の防御力
【用途】
・ゴーグルよりもメガネ着脱の多い現場に。
・飛来物からの眼の保護
・粉塵・花粉・切粉などからの保護に、ゴムパッキンが有効
【材質】
・レンズ:ポリカーボネート

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

安全メガネ ULTIM8 CLEARの型番ULTIAPSIJPのページです。 型番ULTIAPSIJPに関する仕様情報を記載しております。
安全メガネ ULTIM8 CLEARのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
安全メガネ ULTIM8 CLEAR
安全メガネ ボレーセイフティ トライオン クリアレンズ
ボレーセイフティ トライオン ブルーフラッシュレンズ
SAFETY オーバーライト2
トライオン CSPレンズ
ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ
メーカーブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネルブッシュネル
通常価格3,5082,2922,7121,1002,2482,292
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
曇り止め-----
UVカット
レンズ色クリアクリアブルーミラークリアブラウンスモーク
フレーム色赤×黒ブラックブラッククリアブラックブラック
テンプルカラーブルー/ブラックブルー/ブラック-ブルー/ブラックブルー/ブラック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト