17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロクロス20枚入【20個入り】

通常単価(税別)
1,163
税込単価
1,279
通常出荷日:1日目

【特長】・吸水性、吸油性に優れたコシのある生地が汚れをかきとります。・繰り返し洗って使用できます。【材...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4902493229271
160-9119
ピンク
1パック

20個入り

4902493229288
160-9120
ブルー
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,163
( 1,279 )
1日目
1,163
( 1,279 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吸水性、吸油性に優れたコシのある生地が汚れをかきとります。
・繰り返し洗って使用できます。
【材質】
・ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロクロス20枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロクロス20枚入
マイクロクロス
オイルワイパー 300×200mm 20枚入 TOW-P20
マイクロスター
“ワイピングクロス”(5枚入)
“お掃除用クロス”(10枚入)
メーカーボンスター八ツ矢工業トラスコ中山日本ENJOバイリーンクリエイトバイリーンクリエイト
通常価格1,1635715913,5992,2004,620
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプマイクロファイバー布ウエス布ウエスマイクロファイバーマイクロファイバーマイクロファイバー
生地新品新品新品新品新品新品
タイプドライドライウェットドライドライドライ
質量(g)310-----
材質1ポリエステル、ナイロン、ポリプロピレン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布ウエスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト