ファクトリーサプライ用品技術窓口

金属配管シール剤 460006

通常単価(税別)
2,087
税込単価
2,296
通常出荷日:4日目

【特長】・高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途...

詳細を確認
  • ホワイト
  • 使用温度範囲(℃)
    -53~204
  • 容量(ml)
    6
  • JANコード
    4562281592040
  • 質量(g)
    7.000
  • トラスココード
    159-3009
  • 材質1
    合成樹脂
  • 粘度(mPa・s)
    350000
  • 推奨硬化促進剤
    0941(プライマー 460P)

ご注意

  • 気温が10℃以下の環境、65A以上の配管の場合はプライマーを使用してください。
  • 樹脂管、蒸気、酸素配管及びボイラー周りの配管には使用できません。
  • 部品が清潔で乾燥しており、油やグリースがないことを確認してください。

型番:

0921
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0921の仕様・寸法情報

ホワイト
使用温度範囲(℃)
-53~204
容量(ml)
6
JANコード
4562281592040
質量(g)
7.000
トラスココード
159-3009
材質1
合成樹脂
粘度(mPa・s)
350000
推奨硬化促進剤
0941(プライマー 460P)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0921
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
【用途】
・水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など。
・あらゆる金属配管に使用可能です
【材質】
・合成樹脂

ご注意

  • 気温が10℃以下の環境、65A以上の配管の場合はプライマーを使用してください。
  • 樹脂管、蒸気、酸素配管及びボイラー周りの配管には使用できません。
  • 部品が清潔で乾燥しており、油やグリースがないことを確認してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金属配管シール剤 460006の型番0921のページです。 型番0921に関する仕様情報を記載しております。
金属配管シール剤 460006のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
金属配管シール剤 460006
460プライマー 460P
250ml 金属配管シール剤(嫌気性)
50ml 金属配管シール剤(低強度)
ロックタイト 嫌気性金属配管シール剤 572(一般用)
ロックタイト "金属配管用シール剤 561"(一般配管用・スティックタイプ)
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリングエスコエスコヘンケルヘンケル
通常価格2,0872,0877,9022,2832,500 -3,652
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
ホワイトグリーンホワイトホワイトホワイトホワイト
使用温度範囲(℃)-53~204-----
容量(ml)610----
JANコード45622815920404562281592262----
質量(g)7.00010.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト