ファクトリーサプライ用品技術窓口

460プライマー 460P

通常単価(税別)
2,087
税込単価
2,296
通常出荷日:4日目

【特長】・金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。【用途】・65A以上の配管に。・1...

詳細を確認
  • グリーン
  • 容量(ml)
    10
  • JANコード
    4562281592262
  • 質量(g)
    10.000
  • トラスココード
    159-3002
  • 材質1
    主成分:アセトン

ご注意

  • ネジ部全周に塗布し乾燥させてください。
  • 5分以内に本締めを行ってください。

型番:

0941
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

0941の仕様・寸法情報

グリーン
容量(ml)
10
JANコード
4562281592262
質量(g)
10.000
トラスココード
159-3002
材質1
主成分:アセトン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
0941
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,087
( 2,296 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属配管シール剤の硬化速度を速めたい場合にご使用ください。
【用途】
・65A以上の配管に。
・10℃以下での作業に。
・硬化速度を速めたい場合に。
【材質】
・主成分:アセトン

ご注意

  • ネジ部全周に塗布し乾燥させてください。
  • 5分以内に本締めを行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

460プライマー 460Pの型番0941のページです。 型番0941に関する仕様情報を記載しております。
460プライマー 460Pのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
460プライマー 460P
金属配管シール剤 460006
ステンレス配管用シール剤 ヘルメシール用プライマー
ヘルメシール GPS ガス配管用シール兼充填剤・無溶剤型
50ml 金属配管シール剤(低強度)
塩ビ管用接着剤 エスロン No.73S
メーカー旭エンジニアリング旭エンジニアリング日本ヘルメチックス日本ヘルメチックスエスコ積水化学工業
通常価格2,0872,0871,3772,4002,283473 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
グリーンホワイトクリアアイボリーホワイトクリア
容量(ml)106----
JANコード45622815922624562281592040----
質量(g)10.0007.000----
トラスココード159-3002159-3009----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配管用シール剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト