ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック【30個入り】

型番:

PSCB-5Y
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

PSCB-5Yの仕様・寸法情報

材質
ビニル
ラベルサイズ縦×横(mm)
25.4×127
シート数
30
JANコード
0074983434268
トラスココード
137-3687
質量(g)
50.000
印字サイズ縦×横(mm)
25.4×25.4
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PSCB-5Y
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,436
( 2,680 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
・メモ帳のような形状になっており、持ち運びに便利です。
・いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
・ラベルとラミネートフィルムが一体になっているので、ケーブルに巻き付けるとラベル内容が透明ラミネートで保護されます。
【用途】
・ケーブルの表示。
【材質】
・ビニール

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブックの型番PSCB-5Yのページです。 型番PSCB-5Yに関する仕様情報を記載しております。
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
枠型ブレーカー用ロックアウト
グループロックアウト用ボックス
熱転写ハンディプリンタ用旗型ラベル
特殊錠 ロックアウトキット 電気工事用
熱転写プリンタ用配電盤向け銘板ラベル ポリエステル/マイクロセルラーフォーム
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格2,4366,77112,4577,92948,743138,270
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目5日目
材質ビニル-----
ラベルサイズ縦×横(mm)25.4×127-----
シート数30-----
JANコード0074983434268-----
トラスココード137-3687-----

ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト