17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

積水 ジスラインテープ 白【2~5個入り】

通常単価(税別)
49,36058,761
税込単価
54,29664,637
通常出荷日:9日目

【特長】・現場でのカットが容易です。【用途】・横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に

詳細を確認

ご注意

  • ・路面温度が10℃以下での施工はしないでください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 幅(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
160-1583
50
4300.0
1パック

5個入り

160-1569
150
5300.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,360
( 54,296 )
9日目
58,761
( 64,637 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・現場でのカットが容易です。
【用途】
・横断歩道、停止線、区画線、その他仮ライン設置工事に

ご注意

  • ・路面温度が10℃以下での施工はしないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

積水 ジスラインテープ 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
積水 ジスラインテープ 白
積水 ジスラインテープ 黄
積水 ピタリングライン
4カ国語入りタンカン標識
接地極標示板(国土交通省仕様)
流体方向標示板
メーカー積水樹脂積水樹脂積水樹脂グリーンクロスアイマーク日本緑十字社
通常価格49,360-51,858 -128,9148004,9281,049 -
通常出荷日9日目11日目4日目1日目〜1日目4日目〜
商品タイプ安全標識安全標識安全標識安全標識その他安全標識
材質(本体)ポリエチレンテレフタラート(PET)ポリエチレンテレフタラート(PET)その他その他その他塩化ビ二―ル(PVC)
取付仕様その他その他その他その他その他その他
リング色:黒 ライン色:白---
長さ(m)4646----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング