17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ

通常単価(税別)
65,542
税込単価
72,096
通常出荷日:1日目

【特長】・静電容量式のフレキシブルなセンサーで水位を制御します。・状況に合わせた水位制御をポンプ自身が...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動式
  • 吐出量 (l/min)
    110
  • 全揚程 (m)
    10
  • JANコード
    4571440760176
  • トラスココード
    166-6619
  • 質量(g)
    12000
  • 電源コード長さ(m)
    5
  • 口径(mm)
    50
  • 周波数(Hz)
    50
  • 出力(kW)
    0.4
  • 電源(V)
    単相100
  • 電流(A)
    6.2

型番:

UEXK-40B-50HZ
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UEXK-40B-50HZの仕様・寸法情報

商品タイプ
電動式
吐出量(l/min)
110
全揚程(m)
10
JANコード
4571440760176
トラスココード
166-6619
質量(g)
12000
電源コード長さ(m)
5
口径(mm)
50
周波数(Hz)
50
出力(kW)
0.4
電源(V)
単相100
電流(A)
6.2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UEXK-40B-50HZ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,542
( 72,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・静電容量式のフレキシブルなセンサーで水位を制御します。
・状況に合わせた水位制御をポンプ自身が考え、制御します。
・運転水位2mm以下 最低起動水位約10mmを実現しました。
・羽根車は摩耗に強いFCD500、主要部に特殊合成ゴム採用など、耐摩耗設計です。
【用途】
・土木・建設工事用の床水自動排水用。
・タンクの底水残水排水用。
・漏水の自動排水用
・簡易浸水対策

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZの型番UEXK-40B-50HZのページです。 型番UEXK-40B-50HZに関する仕様情報を記載しております。
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 50HZ
底水用自動水中ポンプ UEXK形 100V 60HZ
底水用水中ポンプミスター底水
100Vポンプ用フロートスイッチ「ピギーバック」
一般工事用水中ポンプ 非自動 200V
清水・汚水用水中ポンプ自動運転形
メーカー桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所寺田ポンプ製作所桜川ポンプ製作所桜川ポンプ製作所荏原製作所
通常価格65,54265,54258,696 -17,001110,84677,415
通常出荷日1日目1日目1日目1日目18日目〜4日目
商品タイプ電動式電動式電動式関連商品渦巻式電動式
吐出量(l/min)110110110(最大)-150100
全揚程(m)101011(最大)-105
JANコード45714407601764571440760183-4571440760121--
トラスココード166-6619166-6618-338-6884--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト