17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

有圧換気扇(圧力扇)ハネ径50cm3速式単相200V SCF-N50DE2-T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

有圧換気扇(圧力扇)ハネ径50cm3速式単相200V

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SCF-N50DE2-T

2024年06月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・騒音を大幅に抑えた両面ベルマウス仕様です。
・信頼性の高い特殊ひねりの高性能ファンによりグングン換気します。
・三段速調式(強・中・弱)の換気扇では押しボタン操作で風量調整が可能です。
【用途】
・各種工場や倉庫などの換気に。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
換気扇
電源(V)
単相200
出力(W)
250
ハネ径(cm)
50
縦(mm)
658
横(mm)
658
トラスココード
161-3822
質量(g)
19000.0
標準消費電力料金(円/h)
6.75
風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
75/92

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト