17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ズレナイ・スパイク【2個入り】

通常単価(税別)
2,948
税込単価
3,243
通常出荷日:1日目

【特長】・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。・ワンタッチで靴に装着できます。・「かかと装着仕...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • カラー
    黒系
  • その他
    オプション
  • 材質1
    本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄
  • 商品タイプ詳細
    ズレナイ・スパイク

ご注意

  • 靴のサイズによっては、装着できない場合もあります。
  • (パンプス・大型防寒長靴等)雪道や凍結道路以外での使用はできません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 適応靴サイズ(cm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

適応靴サイズ(cm)

最小発注数量
4935682030860
200.000
137-3723
23.5~26.0
1パック

2個入り

4935682030877
240.000
137-3724
26.0~29.0
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,948
( 3,243 )
1日目
2,948
( 3,243 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに便利です。
・ワンタッチで靴に装着できます。
・「かかと装着仕様」でズレや外れを防止し安心歩行をサポートします。
・スパイクと靴とのハズレを防ぐ「ズレナイバンド仕様」です。
【用途】
・道路の凍結や圧雪時などの滑り止めに。
・草刈・レジャーなどのオールシーズン使用に。
【材質】
・本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄

ご注意

  • 靴のサイズによっては、装着できない場合もあります。
  • (パンプス・大型防寒長靴等)雪道や凍結道路以外での使用はできません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ズレナイ・スパイクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ズレナイ・スパイク
カップインソール DR-01WP グレー
ミドリ安全 靴備品 甲プロA2 ブラック
is-fit 極通気インソール
ミドリ安全 靴備品 甲プロB2長靴 ブラック
インソール(ハニカム構造) 002
メーカーコンパルミドリ安全ミドリ安全モリトミドリ安全シモン
通常価格2,948594 -4,6619406,020658
通常出荷日1日目1日目〜2日目〜5日目4日目1日目
商品タイプ関連品中敷関連品中敷関連品中敷
カラー黒系灰系黒系黒系黒系多色
その他オプション-----
材質1本体:合成ゴム、スパイク部分:鉄、座金:ポリアセタール、バンド:ナイロン・鉄-----
商品タイプ詳細ズレナイ・スパイク-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

靴関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト