17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG

通常単価(税別)
122,938
税込単価
135,232
通常出荷日:1日目

【特長】・電子整準で振動に強くラインが安定します。・固定モードでラインの斜め照射もできます。・ダイレク...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    レーザー墨出器
  • 電源
    単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)
  • 縦 (mm)
    210
  • 横 (mm)
    140
  • 精度
    ±1mm/7.5m
  • 自動補正範囲 (°)
    ±3
  • トラスココード
    149-1590
  • JANコード
    4902870822385
  • 質量(g)
    1300
  • 光源
    可視光半導体レーザ
  • 光出力(mW)
    4.5
  • 波長(nm)
    ライン520・地墨ポイント650
  • 照射ライン
    4方向たて・よこ・天井直角照射

型番:

LA-S501DG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LA-S501DGの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザー墨出器
電源
単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)
縦(mm)
210
横(mm)
140
精度
±1mm/7.5m
自動補正範囲(°)
±3
トラスココード
149-1590
JANコード
4902870822385
質量(g)
1300
光源
可視光半導体レーザ
光出力(mW)
4.5
波長(nm)
ライン520・地墨ポイント650
照射ライン
4方向たて・よこ・天井直角照射
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LA-S501DG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
122,938
( 135,232 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電子整準で振動に強くラインが安定します。
・固定モードでラインの斜め照射もできます。
・ダイレクトグリーンレーザ使用で明るく低高温作業でも見やすいです。
【用途】
・内装工事の間仕切の位置決め、空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め等となります。
【用途】
・単3アルカリ乾電池×4本
・ACアダプター
・保護メガネ
・キャリングケース
・キャリングベルト
・Lターゲット
・足ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DGの型番LA-S501DGのページです。 型番LA-S501DGに関する仕様情報を記載しております。
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MAX グリーンレーザ墨出器 LA-S501DG
MAX レーザ墨出器受光器セット
レーザー受光器 (レッドレーザー用)
電子整準グリーンレーザ墨出器フルライン受光器三脚付きLAS802DG
グリーンレーザ
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
メーカーマックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)マックス(文具)STS
通常価格122,93890,28638,286224,25037,583 -26,602
通常出荷日1日目9日目1日目4日目1日目1日目
商品タイプレーザー墨出器レーザー墨出器データ機器関連品--データ機器関連品
電源単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単3アルカリ乾電池4本(付属)、単3ニッケル水素充電池4本、またはAC100Vアダプタ(付属)単4アルカリ乾電池×4本(付属)リチウムイオン電池(付属)またはAC100Vアダプタ(付属)--
縦(mm)210195155---
横(mm)14013073---
精度±1mm/7.5m±1.0mm/10m-±1.0mm/10m--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト