17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5

  • 商品タイプ
    フック
  • 材質1
    ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    仕上げ:バレル研磨仕上げ

型番

未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:12 項目の仕様が未選択です

    • 基本使用荷重(t)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 使用荷重(kN)

    • D(mm)

    • L(mm)

    • L1(mm)

    • 質量(g)

    • W(mm)

    • L2(mm)

    • R(mm)

    • S(mm)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    基本使用荷重

    (t)

    JANコード

    トラスココード

    使用荷重(kN)

    D(mm)

    L(mm)

    L1(mm)

    質量(g)

    W(mm)

    L2(mm)

    R(mm)

    S(mm)

    RoHS?最小発注数量
    0.008
    4989999022827
    160-7247
    0.08
    3
    37
    37
    4
    16
    31
    3.5
    5
    6
    8個
    0.015
    4989999022834
    160-7248
    0.15
    4
    44
    44
    10
    22
    36
    5
    7
    6
    8個
    0.02
    4989999022841
    160-7249
    0.2
    5
    62
    62
    21
    26
    52
    6.5
    8.5
    -
    8個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    446
    ( 491 )
    1日目
    557
    ( 613 )
    1日目
    746
    ( 821 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・フック付なので、かけたものが外れにくくなっています
    【用途】
    ・チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Sカンフック ステンレス製 TSCF-3/TSCF-4/TSCF-5
    O型フック ステンレス製 (ロープ用)
    アイボルト (スチール製)
    アイナット (スチール製)
    デンデンボルト (スチール製)
    ロングアイボルト (ステンレス製)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格446-386 -334 -507 -419 -480 -
    通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
    商品タイプフックフックアイボルト-アイボルトアイボルト
    材質1ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)スチール(SS400)スチール(SS400)スチール(SWCH10R)ステンレス(SUS304)
    材質2仕上げ:バレル研磨仕上げ-表面処理:ユニクロ表面処理:ユニクロメッキ仕上げ表面処理:ユニクロ-
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト