ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オーエスジー 2刃 銅・アルミ合金用 ショート形 CA-RG-EDS |
|
ルート工業 伸縮式コンテナ台車 ルートボーイ201型 |
|
サカエ 円形ドラム台車 オプション 受皿 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,077円 ( 19,885円 ) | 7日目 |
18,040円 ( 19,844円 ) | 7日目 |
台車キャスター洗浄装置の交換用洗浄筒セットです。
付属の六角レンチで簡単に取り外しができるので交換もラクです。

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
商品担当オススメ、最も売れているニトリルゴム手袋(粉なし)。長時間着用でも疲れにくく、引張強度、耐油性、耐薬品性、耐静電性に優れ、あらゆる現場作業で使用可能。

スリーエムジャパン
マスキングテープ 243J PLUS
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金沢車輛
特大型スチール台車 フットブレーキ付
0通常価格(税別):41,211円

トラスコ中山
プレス製運搬車 ドンキーカート (固定ハンドルタイプ)
5通常価格(税別):9,434円~

トラスコ中山
長尺用運搬車
5通常価格(税別):12,346円~

石川製作所
プレス製運搬車 固定ハンドルタイプ 均等荷重 150~500kg
5通常価格(税別):9,101円~

トラスコ中山
運搬車用取り替えキャスター
4.7通常価格(税別):610円~

トラスコ中山
台車用グリップ 内径約22×250mm・内径約28×300mm
4.3通常価格(税別):655円~

サカエ
自在移動回転台車 中量型 取手付タイプ
0通常価格(税別):70,047円~

トラスコ中山
鋼鉄製運搬車 ストッパー付 荷台長:800~1400mm
0通常価格(税別):42,540円~

金沢車輛
ノーパンクスチール平台車・運搬台車
0通常価格(税別):35,471円~