ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 明るさ(lm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LEDテープライト 16.6mmP 赤色

LEDテープライト 16.6mmP  赤色 TLVDR3-16.6P-1
通常単価(税別)
9,139
税込単価
10,053
通常出荷日:1日目

【特長】・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。【材質】・ポリオレフィン系

詳細を確認
  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-21/PSE)が必要です。

型番:

TLVDR3-16.6P-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLVDR3-16.6P-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
タイプ
その他
質量(g)
48
トラスココード
148-9829
材質1
ポリオレフィン系
長さ(mm)
1000
幅(mm)
13.6
光源色
電源(V)
DC12
明るさ(lm)
240

商品情報

製品仕様

型番商品タイプタイプトラスココード長さ(mm)明るさ(lm)
TLVDR3-16.6P-1照明器具その他148-98291000240
TLVDR3-16.6P-2照明器具その他148-98252000480

型番リスト

表示件数
型番
TLVDR3-16.6P-1

トラスココード

長さ(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
148-9829
1000
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,139
( 10,053 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
【材質】
・ポリオレフィン系

ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-21/PSE)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト 16.6mmP 赤色の型番TLVDR3-16.6P-1のページです。 型番TLVDR3-16.6P-1に関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライト 16.6mmP 赤色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 16.6mmP 赤色
LEDテープライト 16.6mmP 青色
LEDテープライト 16.6mmP 6500K
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付
LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格9,1399,139 -12,251 -44,52564,82267,383
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具
タイプその他その他その他その他その他その他
質量(g)4848483688888
材質1ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系
幅(mm)13.613.613.613.613.613.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト