17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LEDテープライト 16.6mmP 青色

LEDテープライト 16.6mmP  青色
通常単価(税別)
9,13917,112
税込単価
10,05318,823
通常出荷日:1日目

【特長】・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。【材質】・ポリオレフィン系

詳細を確認
  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-23/PSE)が必要です。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品タイプタイプトラスココード長さ(mm)明るさ(lm)
TLVDB3-16.6P-1照明器具その他148-98311000120
TLVDB3-16.6P-2照明器具その他148-98272000240

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

明るさ(lm)

最小発注数量
148-9831
1000
120
1個
148-9827
2000
240
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,139
( 10,053 )
1日目
17,112
( 18,823 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
【材質】
・ポリオレフィン系

ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-23/PSE)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LEDテープライト 16.6mmP 青色のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライト 16.6mmP 青色
LEDテープライト 16.6mmP 赤色
LEDテープライト 16.6mmP 6500K
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付
LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格9,139-9,13912,251 -44,52564,82267,383
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
商品タイプ照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具
タイプその他その他その他その他その他その他
質量(g)4848483688888
材質1ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系
幅(mm)13.613.613.613.613.613.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト