ファクトリーサプライ用品技術窓口

LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット

通常単価(税別)
67,383
税込単価
74,121
通常出荷日:1日目

【特長】・無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。【材質】・ポリオレフィン系

詳細を確認
  • 商品タイプ
    照明器具
  • タイプ
    その他
  • 質量(g)
    88
  • トラスココード
    148-9844
  • 材質1
    ポリオレフィン系
  • 長さ(mm)
    3000
  • 幅(mm)
    13.6
  • 光源色
    マルチ
  • 電源(V)
    DC12
  • 明るさ(lm)
    -

ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。

型番:

TLVDM3-16.6-3-RF
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TLVDM3-16.6-3-RFの仕様・寸法情報

商品タイプ
照明器具
タイプ
その他
質量(g)
88
トラスココード
148-9844
材質1
ポリオレフィン系
長さ(mm)
3000
幅(mm)
13.6
光源色
マルチ
電源(V)
DC12
明るさ(lm)
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TLVDM3-16.6-3-RF
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,383
( 74,121 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線でコントロール可能なセット商品です(SW電源は別売り)。
【材質】
・ポリオレフィン系

ご注意

  • 点灯にはDC12V用スイッチング電源(TLVS50E-12/PSE、TLVS75E-12/PSE、TLVS150E-28/PSE)が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セットの型番TLVDM3-16.6-3-RFのページです。 型番TLVDM3-16.6-3-RFに関する仕様情報を記載しております。
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LEDテープライトマルチ 3M巻 無線調光器セット
LEDテープライトW/D 3M巻 無線調光器セット
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付
LEDテープライト 16.6mmP 赤色
LEDテープライト 16.6mmP 青色
LEDテープライト 16.6mmP 6500K
メーカートライトトライトトライトトライトトライトトライト
通常価格67,38364,82244,5259,1399,139 -12,251 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
商品タイプ照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具照明器具
タイプその他その他その他その他その他その他
質量(g)8888368484848
トラスココード148-9844148-9845148-9848---
材質1ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系ポリオレフィン系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト