ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)

通常単価(税別)
22,461
税込単価
24,707
通常出荷日:1日目

【特長】・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。【用途】・簡易作業用に。・頻繁に設置場所を変える...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    80
  • 天板高さ (m)
    0.25
  • 質量(g)
    2900.0
  • 天板寸法(mm) (mm)
    500×350
  • 材質2
    脚:アルミ合金
  • 材質3
    リベット:スチール
  • 材質4
    脚キャップ:NBR
  • 設置寸法(mm)奥行
    353
  • 設置寸法(mm)間口
    503
  • 段数(段) (段)
    1

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

LH-250A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-250Aの仕様・寸法情報

商品タイプ
作業用踏台
最大使用質量(Kg)
80
天板高さ(m)
0.25
生地
JANコード
4989999002676
質量(g)
2900.0
材質1
床板:アルミ縞板
天板寸法(mm)(mm)
500×350
材質2
脚:アルミ合金
材質3
リベット:スチール
材質4
脚キャップ:NBR
天板色
生地
設置寸法(mm)奥行
353
設置寸法(mm)間口
503
段数(段)(段)
1
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-250A

JANコード

材質1

天板色

最小発注数量
生地
4989999002676
床板:アルミ縞板
生地
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,461
( 24,707 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールアルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
【用途】
・簡易作業用に。
・頻繁に設置場所を変えるような作業に。
【材質】
・床板:アルミ縞板
・脚:アルミ合金
・リベット:スチール
・脚キャップ:ニトリルゴム(NBR)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)の型番LH-250Aのページです。 型番LH-250Aに関する仕様情報を記載しております。
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
連結式グレーチング仕様アルミステップ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格22,46119,26722,24919,78438,00743,492
通常出荷日1日目2日目1日目1日目8日目1日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
最大使用質量(Kg)8080808080100
天板高さ(m)0.250.10.20.250.50.25
質量(g)2900.02000.02800.01800.04800.04800.0
天板寸法(mm)(mm)500×350500×350500×350350×250350×250460×350
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト