17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)

通常単価(税別)
27,90432,179
税込単価
30,69435,397
通常出荷日:5日目~8日目

【特長】・スチール製で耐久性に優れています。・縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。・アジャ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • アイボリー
  • 材質1
    天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)
  • 材質2
    脚・はり:スチール
  • 材質3
    アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    400
  • 天板色
    アイボリー
  • 設置寸法(奥行) (mm)
    405
  • 段数 (段)
    1

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

最大使用質量

(Kg)

天板高さ

(m)

JANコード

質量(g)

天板寸法(mm)

(mm)

設置寸法(間口)

(mm)

最小発注数量
80
0.18~0.21
4989999023343
7500
550×400
555
1個
100
0.20~0.23
4989999023350
11500.0
750×400
755
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,904
( 30,694 )
5日目
32,179
( 35,397 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スチール製で耐久性に優れています。
・縞鋼板を使用しているので滑り止め効果があります。
・アジャスターで3cmの高さ調整が可能です。
【用途】
・機械周りのメンテナンス用架台や作業用踏み台として
【材質】
・天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)
・脚・はり:スチール
・アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRUSCO ローハイシステムステップ(スチール製縞鋼板タイプ・高床用)
縞鋼板ステップ (スチール製縞鋼板タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格27,904-39,279 -19,78438,00722,24919,267
通常出荷日5日目〜4日目1日目8日目1日目2日目
商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
アイボリー-----
材質1天板:縞鋼板(メラミン焼き付け塗装)天板:縞鋼板(焼き付け塗装)床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板
材質2脚・はり:スチールアジャスター:ネオプレンゴム(ねじサイズ M8×1.25)上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金上枠・はり・脚:アルミ合金
材質3アジャスター:ASRゴム(ねじサイズM10×1.5)-リベット:スチール、脚キャップ:NBRリベット:スチールリベット:スチールリベット:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト