ファクトリーサプライ用品技術窓口

TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)

  • 商品タイプ
    作業用踏台
  • 最大使用質量 (Kg)
    80
  • 天板高さ (m)
    0.5
  • 質量(g)
    4800.0
  • 材質1
    床板:アルミ縞板
  • 天板寸法(mm) (mm)
    350×250
  • 材質2
    上枠・はり・脚:アルミ合金
  • 材質3
    リベット:スチール
  • 材質4
    脚キャップ:NBR
  • 踏ざん踏面幅(mm)
    250
  • 設置寸法(mm)奥行
    502
  • 設置寸法(mm)間口
    353
  • 段数(段) (段)
    2

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA

型番:

LH-2651A
解除
    数量:

    LH-2651Aの仕様・寸法情報

    商品タイプ
    作業用踏台
    最大使用質量(Kg)
    80
    天板高さ(m)
    0.5
    生地
    JANコード
    4989999002737
    質量(g)
    4800.0
    材質1
    床板:アルミ縞板
    天板寸法(mm)(mm)
    350×250
    材質2
    上枠・はり・脚:アルミ合金
    材質3
    リベット:スチール
    材質4
    脚キャップ:NBR
    踏ざん踏面幅(mm)
    250
    天板色
    生地
    設置寸法(mm)奥行
    502
    設置寸法(mm)間口
    353
    段数(段)(段)
    2
    踏ざん間隔(mm)
    250
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LH-2651A

    JANコード

    天板色

    踏ざん間隔(mm)

    最小発注数量
    生地
    4989999002737
    生地
    250
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    38,007
    ( 41,808 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アルミ製で軽くて持ち運びにも便利です。
    【用途】
    ・移動が多い軽作業用足踏台として。
    【材質】
    ・床板:アルミ縞板
    ・上枠・はり・脚:アルミ合金
    ・リベット:スチール
    ・脚キャップ:ニトリルゴム(NBR)

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA

    この商品に近い類似品がありませんでした。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)の型番LH-2651Aのページです。 型番LH-2651Aに関する仕様情報を記載しております。
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    自社内作業時の副資材として利用
    4
    満足度:4.0
    自社内での作業時、必要に応じ副資材(高所への昇降足場等々)として利用しています。堅牢な作りであり、安心・安定した使い心地...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(2段タイプ)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段タイプ)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.2m)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.25m)
    TRUSCO ローハイシステムステップ アルミ製足踏台(1段ワイドタイプ/天板高さ0.1m)
    連結式グレーチング仕様アルミステップ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格38,00719,78422,24922,46119,26743,492
    通常出荷日8日目1日目1日目1日目2日目1日目
    商品タイプ作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台作業用踏台
    最大使用質量(Kg)8080808080100
    天板高さ(m)0.50.250.20.250.10.25
    質量(g)4800.01800.02800.02900.02000.04800.0
    材質1床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板床板:アルミ縞板-床板:アルミ縞板アルミ合金
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    踏台カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました