17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)

通常単価(税別)
5,814
税込単価
6,395
通常出荷日:1日目

【特長】・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。・台の部分に水または砂...

詳細を確認

型番:

SF-73-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SF-73-Bの仕様・寸法情報

商品タイプ
カラーコーン
イエロー
オプション品
ステッカー
幅×高さ(mm)
255×930
表示内容
駐車禁止
JANコード
4978684091965
トラスココード
160-7761
質量(g)
1075.000
材質1
ポリエチレン(PE)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SF-73-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,814
( 6,395 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人の誘導や立入・駐車禁止の区域指定などに置くだけの便利なスタンドです。
・台の部分に水または砂を入れて重しとして使用できます。(満水時:約4kg、満砂時:約5kg)
・樹脂製のため、軽くて雨に濡れても錆びません。
・持ち運びに便利な持ち手つき。
・持ち運びに便利な持ち手つき。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)の型番SF-73-Bのページです。 型番SF-73-Bに関する仕様情報を記載しております。
メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メガスタンド 反射シート有(駐車禁止シール1枚付)
メガスタンド 反射シート有(立入禁止シール1枚付)
メガスタンド 反射シート有(危険注意シール1枚付)
メガスタンド(反射シート有り)
メガスタンド(反射シート無し)
自動巻きバリアリールLongスタンドタイプ(屋外対応スタンド2本付)
メーカーミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業ミツギロン工業中発販売
通常価格5,8145,9125,3214,0373,89838,846
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目〜
商品タイプカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンカラーコーンその他
イエローイエローイエローイエローイエローイエロー/ブラック
オプション品ステッカーステッカーステッカー--バリアリール
幅×高さ(mm)255×930255×930255×930255×930255×930-
表示内容駐車禁止立入禁止危険注意無地(反射シート付)無地(反射シートなし)-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト