ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

乾湿両用クリーナーNT50/1TACT

通常単価(税別)
180,024146,197
税込単価
198,026160,817
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作...

詳細を確認

型番:

NT501TACT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NT501TACTの仕様・寸法情報

商品タイプ
そうじ機
用途
乾湿両用
JANコード
4054278338453
トラスココード
171-7493
質量(g)
18300.0
奥行(mm)
640
高さ(mm)
1045
幅(mm)
370
最大真空圧(kPa)
25.4
集じん容量(L)
51
騒音値(dB)
69
電源コード長さ(m)
7
最大風量([[M3]]/min)
4.5
タンク容量(L)
51
パイプ内径(mm)
35
ホース径(mm)
35
吸水量(L)
35
最大真空圧(kPa)(50Hz/60Hz)
25.4
消費電力(W)
1300
電源
単相100V
最大風量([[M3]]/min)(50Hz/60Hz)
4.5
騒音値(dB)50/60Hz
69

型番リスト

表示件数
型番
NT501TACT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
180,024146,197
( 160,817 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。
・自動ちり落とし機能(TACT)で連続作業が可能です。
・乾いたゴミから液体まで強力に吸引します。
・自動的にフィルターをクリーンな状態に保ちます。
・掃除する手間が不要な為、連続作業による効率良い清掃が可能です。
・フィルターは本体上部に位置し、液体を吸引しても濡れにくい構造です。
・水や湿ったゴミの吸引時でもフィルター交換の必要がありません。
・軽量なプラスチックボディなので作業や移動が楽に行えます。
・また、丈夫な設計でサビやへこみの心配がありません。
【用途】
・各種工場などの清掃に
【付属品】
・サクションホース2.5m コーナーノズル パイプ×2 フロアノズル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾湿両用クリーナーNT50/1TACTの型番NT501TACTのページです。 型番NT501TACTに関する仕様情報を記載しております。
乾湿両用クリーナーNT50/1TACTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾湿両用クリーナーNT50/1TACT
業務用掃除機(乾湿両用) NT-40-1-TACT
アスベスト専用バキュームクリーナー NT 30/1 Tact H Plus
業務用乾湿両用掃除機 NT 20/1 Me Classic
産業用バキュームクリーナー IVC 60/24-2 Tact2(1.576-108.0)
バキュームクリーナー用アクセサリー 合成繊維フィルターバッグ NT30用
メーカーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャーケルヒャー
通常価格180,024138,750164,06332,813610,0006,769
通常出荷日4日目2日目9日目9日目2日目2日目
商品タイプそうじ機そうじ機そうじ機そうじ機そうじ機その他
用途乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用乾湿両用-
JANコード405427833845340542783369924515413010738406652909555840397846383654054278256474
トラスココード171-7493166-6566426-4164684-0362317-4107261-2063
質量(g)18300.014400.013500830060000.0514

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

乾湿両用掃除機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト