ファクトリーサプライ用品技術窓口

メットエース4

通常単価(税別)
483,531
税込単価
531,884
通常出荷日:11日目

【特長】・全自動ヘルメット洗浄機です。・毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。・ヘルメットを45...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    360
  • JANコード
    4582353037255
  • 質量(g)
    27000.0
  • トラスココード
    161-5787
  • 電源
    AC100V
  • 消費電力
    800W
  • コード長さ
    1.5m
  • 洗剤タンク容量
    250ml
  • 洗剤使用量
    0.3ml

ご注意

  • 工事・作業用ヘルメット以外には使用しないでください。

型番:

N19-53
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N19-53の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
奥行(mm)
400
高さ(mm)
800
幅(mm)
360
JANコード
4582353037255
質量(g)
27000.0
トラスココード
161-5787
電源
AC100V
消費電力
800W
コード長さ
1.5m
洗剤タンク容量
250ml
洗剤使用量
0.3ml

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
N19-53
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
483,531
( 531,884 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全自動ヘルメット洗浄機です。
・毎日洗って毎日綺麗なヘルメットをかぶれます。
・ヘルメットを45秒で洗います。
・可動部を持たないシステムで、メンテナンスフリーです。

ご注意

  • 工事・作業用ヘルメット以外には使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メットエース4の型番N19-53のページです。 型番N19-53に関する仕様情報を記載しております。
メットエース4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メットエース4
ヘルメット用点滅灯"キャットアイ"
ヘルメット用ステッカー 「指差呼称実施者」
ヘルメット用ステッカー 血液型 A型 HL-200
ヘルメット用ステッカー 「ガス」
ゴーグルクリップ(樹脂製)
メーカー昭和商会谷沢製作所日本緑十字社日本緑十字社日本緑十字社理研オプテック
通常価格483,5312,700765490766280
通常出荷日11日目2日目4日目1日目4日目4日目
商品タイプその他その他ステッカーステッカーステッカー外装
奥行(mm)400-----
高さ(mm)800-----
幅(mm)360-----
JANコード4582353037255-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト