17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ヒップバー 床固定タイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
42,64756,216
税込単価
46,91261,838

【特長】・「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチで...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
    その他
  • 奥行 (mm)
    130
  • 高さ(mm)
    730
  • 商品詳細
    ヒップバー
  • 座高(mm)
    730

ご注意

  • 床固定部材(M8アンカーボルト)が別途必要です。
  • アンカーボルトは母材にあった長さのものをお選びください。
  • 提供不可:chemSHERPA
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    商品情報

    型番リスト

    表示件数

    (mm)

    トラスココード

    JANコード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    最小発注数量
    1120
    161-3122
    4989999107777
    12000
    フレーム:スチール(シルバー粉体塗装/ブラック粉体塗装)
    座:PVCレザー
    1個
    1500
    161-3123
    4989999107791
    15500
    フレーム:スチール(シルバー粉体塗装)
    座:EVA発泡素材
    1個
    900
    161-3124
    4989999107784
    10000
    フレーム:スチール(シルバー粉体塗装)
    座:EVA発泡素材
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    51,198
    ( 56,318 )
    18日目
    56,216
    ( 61,838 )
    18日目
    42,647
    ( 46,912 )
    18日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。
    ・休憩室などの限られたスペースでの使用に適してます。
    ・床固定部材別途。
    【用途】
    ・休憩所や喫煙ルーム等でのご使用に適してます。
    【材質】
    ・フレーム:スチール(シルバー粉体塗装/ブラック粉体塗装)
    ・座:PVCレザー

    ご注意

    • 床固定部材(M8アンカーボルト)が別途必要です。
    • アンカーボルトは母材にあった長さのものをお選びください。
    • 提供不可:chemSHERPA

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ヒップバー 床固定タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ヒップバー 床固定タイプ
    TRUSCO アルミベンチ 折りたたみ 1800
    ロビーチェア TMCシリーズ 黒 防汚レザー張り 背付/背なし
    ミーティングベンチ MBSシリーズ(シングル)
    ミーティングベンチ MBWシリーズ(ダブル)
    ロビーチェア 背付タイプ
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ミズノ
    通常価格42,647-72,34321,994 -182,888 -301,007 -55,498 -
    通常出荷日18日目4日目1日目〜1日目1日目18日目
    商品タイプその他ワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチワークベンチ
    奥行(mm)130410----
    高さ(mm)730-----
    商品詳細ヒップバー-----
    座高(mm)730420420---
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト