ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ミーティングチェアメモ台付き

通常単価(税別)
33,086
税込単価
36,395
通常出荷日:10日目

【特長】・繊細なパンチングホールデザインがオフィシャルな雰囲気を印象づけてくれます。【材質】・背部:P...

詳細を確認

型番:

MC-324TW(FG3)BU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-324TW(FG3)BUの仕様・寸法情報

種類
肘なし
トラスココード
148-7971
座奥行(mm)
450
座高(mm)
425
座幅(mm)
450
質量(g)
6700.0
材質1
背部:PP樹脂成形品
材質2
座部:再生PP樹脂成形品、ウレタンフォーム

型番リスト

表示件数
型番
MC-324TW(FG3)BU

種類

トラスココード

最小発注数量
肘なし
148-7971
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,086
( 36,395 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繊細なパンチングホールデザインがオフィシャルな雰囲気を印象づけてくれます。
【材質】
・背部:PP樹脂成形品
・座部:再生PP樹脂成形品、ウレタンフォーム

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミーティングチェアメモ台付きの型番MC-324TW(FG3)BUのページです。 型番MC-324TW(FG3)BUに関する仕様情報を記載しております。
ミーティングチェアメモ台付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミーティングチェアメモ台付き
事務用回転イス
ネスティングチェア 大型メモ台付き
キャスターチェア背付き
LTSミーティングチェア専用着脱式メモ台
カラフルスタンダードチェア ホワイト リング付き
メーカーアイコアイコアイリスチトセ株式会社弘益アイリスチトセアズワン
通常価格33,08648,256 -79,92013,12528,49729,270
通常出荷日10日目4日目1日目5日目12日目1日目
座奥行(mm)450465----
座高(mm)425-----
座幅(mm)450495----
質量(g)6700.018200.0----
材質1背部:PP樹脂成形品座:布張り----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト