17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティーカーゴ Hー1900

通常単価(税別)
119,124110,606
税込単価
131,036121,667
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。・天板および側面扉はスチール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    500
  • トラスココード
    148-6810
  • 質量(g)
    84000.0
  • キャスター径(mm)
    150
  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
    800×1100×1900
  • 高さ(mm)
    250
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    745×1040×1650
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:カチオン電着+粉体塗装
  • 材質3
    床板:プラスチック
  • 材質4
    キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 仕様
    床板ワンタッチ機構、観音扉付、旋回仕様

型番:

SCC-1180H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-1180Hの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
500
トラスココード
148-6810
質量(g)
84000.0
キャスター径(mm)
150
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
800×1100×1900
高さ(mm)
250
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
745×1040×1650
材質1
本体:スチール
材質2
本体表面処理:カチオン電着+粉体塗装
材質3
床板:プラスチック
材質4
キャスター金具:スチール●車輪:ゴム
キャスター仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
仕様
床板ワンタッチ機構、観音扉付、旋回仕様
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCC-1180H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
119,124110,606
( 121,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。
・天板および側面扉はスチールメッシュです。(50mm×50mmピッチ)
【用途】
・重要書類や情報データー漏洩防止に。
・高額商品の盗難防止に。
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:カチオン電着+粉体塗装
・床板:プラスチック
・キャスター金具:スチール●車輪:ゴム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティーカーゴ Hー1900の型番SCC-1180Hのページです。 型番SCC-1180Hに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティーカーゴ Hー1900のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティーカーゴ Hー1900
セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製)(全高200mm)
鋼製カゴ車 嵩上げH2000コンビテナー(床板プラスチック製) サイドバー2本タイプ
鋼製カゴ車 観音扉付きL型ロールコンビテナー KRCシリーズ
スチール製カゴ台車 (樹脂製底板)
メーカーワコーパレットワコーパレットヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーヤマト・インダストリーミスミ
通常価格119,12483,86538,60940,81939,701 -24,074 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目2日目〜5日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製
均等荷重(kg)500400500500500500
トラスココード148-6810149-2601----
質量(g)84000.060000----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト