17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)

通常単価(税別)
6,125
税込単価
6,738
通常出荷日:4日目

【特長】・4輪スリムカート用の中間棚です。【材質】・スチール

  • 本体/オプション
    オプション
  • 詳細タイプ
    スチールメッシュ 塗装仕様
  • トラスココード
    148-6814
  • 質量(g)
    3500.0
  • 長さ(mm)
    1005
  • 幅(mm)
    430
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    WSC-4W用
  • 材質
    スチール

型番:

WSC-4W-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

WSC-4W-Tの仕様・寸法情報

本体/オプション
オプション
詳細タイプ
スチールメッシュ 塗装仕様
トラスココード
148-6814
質量(g)
3500.0
長さ(mm)
1005
幅(mm)
430
材質1
スチール
適合機種
WSC-4W用
材質
スチール
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
WSC-4W-T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,125
( 6,738 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4輪スリムカート用の中間棚です。
【材質】
・スチール

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)の型番WSC-4W-Tのページです。 型番WSC-4W-Tに関する仕様情報を記載しております。
4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4輪スリムカート用中間棚(スチールメッシュ 塗装仕様)
6輪スリムカート(ネスティングタイプ)
ピッキングカート(ネスティング仕様)
ムービーラック用ローコストステンレス棚板
ムービーラック用ステンレス棚板
カートラック棚板
メーカーワコーパレットワコーパレットサカエオカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)オカムラ(岡村製作所)
通常価格6,12538,93398,700 -14,603 -16,570 -9,270
通常出荷日4日目7日目5日目8日目8日目19日目
本体/オプションオプション本体本体オプションオプションオプション
詳細タイプスチールメッシュ 塗装仕様-----
トラスココード148-6814467-7676----
質量(g)3500.038000----
長さ(mm)10051300----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ストックカートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト