17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)

通常単価(税別)
83,865
税込単価
92,252
通常出荷日:4日目

【特長】・大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。・全面(天井も含め)スチール...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    カゴ車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    400
  • トラスココード
    149-2601
  • 質量(g)
    60000
  • キャスター径(mm)
    125
  • 外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
    820×730×1740
  • 有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
    780×680×1470
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    本体表面処理:三価ユニクロ+クリア
  • 材質3
    キャスター金具:スチール
  • 材質4
    車輪:ウレタン
  • 床板高さ(mm)
    180
  • 扉の有/無
  • キャスター仕様
    自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
  • 仕様
    観音扉付、中間棚付、旋回仕様

型番:

SCC-EU
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-EUの仕様・寸法情報

商品タイプ
カゴ車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
400
トラスココード
149-2601
質量(g)
60000
キャスター径(mm)
125
外形寸法(mm)長さ×幅×高さ
820×730×1740
有効内寸(mm)長さ×幅×高さ
780×680×1470
材質1
本体:スチール
材質2
本体表面処理:三価ユニクロ+クリア
材質3
キャスター金具:スチール
材質4
車輪:ウレタン
床板高さ(mm)
180
扉の有/無
キャスター仕様
自在ストッパー付キャスター、自在キャスター各2個
仕様
観音扉付、中間棚付、旋回仕様

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCC-EU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
83,865
( 92,252 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大切な「商品」「荷物」を盗難・紛失の事故から守るカーゴ台車です。
・全面(天井も含め)スチールメッシュです。
・表面処理をメッキ仕様にし、耐食性を向上しました。
【用途】
・ホテル・家電量販店等の重要な商品、荷物の取り扱いの会社
【材質】
・本体:スチール
・本体表面処理:三価ユニクロ+クリア
・キャスター金具:スチール
・車輪:ウレタン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)の型番SCC-EUのページです。 型番SCC-EUに関する仕様情報を記載しております。
セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティーカーゴEU(メッキ仕様)
セキュリティーカーゴ Hー1900
ジャンボカーゴ(エアーキャスター仕様)
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 旋回仕様
鋼製カゴ車 ハイテナー (床板スチール製) 直進仕様
L型ロールコンビテナー アルミ製 旋回仕様
メーカーワコーパレットワコーパレットワコーパレットトラスコ中山トラスコ中山ヤマト・インダストリー
通常価格83,865119,124120,684 -43,999 -36,625 -69,404 -
通常出荷日4日目4日目4日目2日目〜8日目2日目〜
商品タイプカゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車カゴ車
本体材質スチール製スチール製スチール製スチール製スチール製アルミ製
均等荷重(kg)400500600500500500
トラスココード149-2601148-6810----
質量(g)6000084000.0----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト