17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

オーバーコートテープ 10M

通常単価(税別)
1,5893,974
税込単価
1,7484,371
通常出荷日:1日目

【特長】・壁や床に貼ってあるテープやステッカーの保護に最適です。・蓄光テープやラインテープの上から貼っ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
50
4953871217793
160-7637
180.000
3個
75
4953871217809
160-7638
280.000
3個
125
4953871217816
160-7639
450.000
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,589
( 1,748 )
1日目
2,385
( 2,624 )
1日目
3,974
( 4,371 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・壁や床に貼ってあるテープやステッカーの保護に最適です。
・蓄光テープやラインテープの上から貼ってもほとんど輝度は落ちません。
【用途】
・蓄光テープやラインテープの保護。
【材質】
・基材:塩化ビニール
・粘着剤:アクリル系

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オーバーコートテープ 10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オーバーコートテープ 10M
クリアーラインテープNo.536
耐久オーバーラミネートテープ
ガードテープ
通路ラインテープ 幅:50mm・100mm 長さ:55m
耐久ラインテープ TL-15シリーズ
メーカー日東エルマテリアルニチバンnitoms日本緑十字社エスコダイヤテックス
通常価格1,589-6159,346 -6,1782,531 -2,333 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目
テープ長さ(m)101020205550
テープ厚(mm)0.10.121.450.050.130.19
色系統クリア(透明)イエロークリア(透明)クリア(透明)--
基材ポリ塩化ビニル系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系ポリエチレン系
粘着剤アクリル系ゴム系アクリル系アクリル系ゴム系アクリル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト