17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り

通常単価(税別)
3,749
税込単価
4,124
通常出荷日:5日目

【特長】・表面はダイヤ柄のエンボスで滑りにくく、裏面は発泡ポリエチレンのクッションで床に傷がつきにくい...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ブルー
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • JANコード
    4560260216383
  • トラスココード
    137-4098
  • 質量(g)
    3500
  • 材質1
    ポリエチレン・発泡ポリエチレン
  • 長さ(m)
    1.8
  • 幅(m)
    0.9

型番:

004943
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

004943の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブルー
厚さ(mm)
3.5
JANコード
4560260216383
トラスココード
137-4098
質量(g)
3500
材質1
ポリエチレン・発泡ポリエチレン
長さ(m)
1.8
幅(m)
0.9
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
004943
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,749
( 4,124 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はダイヤ柄のエンボスで滑りにくく、裏面は発泡ポリエチレンのクッションで床に傷がつきにくいです。
・三つ折りにたためば900mm×610mmになり、保管の場所をとりません。
・持ち運びも楽です。
・コンパクトカーにも積めます。
・カッターで切ることができます
【用途】
・建築現場・工場・引っ越し現場・廊下などの養生
【材質】
・ポリエチレン・発泡ポリエチレン

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折りの型番004943のページです。 型番004943に関する仕様情報を記載しております。
たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折りのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
たためるダイヤボードα(アルファ)クッション材付三つ折り
ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし
ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり
床養生材 ピッタリガード
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業
通常価格3,74914,99318,40022,9457,6979,232
通常出荷日5日目5日目4日目1日目2日目2日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブルーブルーブルーブルーブルーブルー
厚さ(mm)3.53.53.5333
JANコード456026021638345602602163524560260216369456026021650545602602165434560260216536
トラスココード137-4098137-4096137-4097438-7490473-9159473-9141

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト