17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし【16個入り】

通常単価(税別)
14,993
税込単価
16,492
通常出荷日:5日目

【特長】・表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくいです。・裏面は発泡クッション材付なので階段...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    195×920
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • 詳細タイプ
    コンクリート階段用クッション
  • 框 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    195
  • JANコード
    4560260216352
  • トラスココード
    137-4096
  • 質量(g)
    6000.0
  • 材質1
    ポリエチレン
  • 材質2
    発泡ポリエチレン
  • 長さ(mm)
    920
  • 内容量
    16枚

型番:

000133
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (16個入り)

000133の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブルー
幅×長さ(m)
195×920
厚さ(mm)
3.5
詳細タイプ
コンクリート階段用クッション
框(mm)
30
奥行(mm)
195
JANコード
4560260216352
トラスココード
137-4096
質量(g)
6000.0
材質1
ポリエチレン
材質2
発泡ポリエチレン
長さ(mm)
920
内容量
16枚

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
000133

内容量

最小発注数量
16枚
1パック

16個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,993
( 16,492 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくいです。
・裏面は発泡クッション材付なので階段に傷がつきにくいです。
・階段の框と踏み板に沿うようになっており、カットする手間が不要です。
・テープで固定し簡単に養生できます。
・はさみやカッターで簡単に加工できるので、廻り階段にも使用できます。
【用途】
・建築現場・引っ越し現場などの階段養生
【材質】
・ポリエチレン
・発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなしの型番000133のページです。 型番000133に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなしのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし
ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり
階段養生材 ピッタリKAIDAN 木造階段用・ケコミあり
吸着養生シート(階段・床用)
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業積水化学工業
通常価格14,99318,4007,6979,2325,67213,978
通常出荷日5日目4日目2日目2日目1日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブルーブルーブルーブルーブルーベージュ
幅×長さ(m)195×920330×7200.95×0.220.95×0.340.72×0.360.75X3.4
厚さ(mm)3.53.53331.7
詳細タイプコンクリート階段用クッション木造階段用----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト