17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ブルーガード
エムエフ
プラスチック段ボール サンプライ
住化プラステック
ステンレス深型組バット
SUGICO

ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり【14個入り】

通常単価(税別)
18,400
税込単価
20,240
通常出荷日:4日目

【特長】・表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくいです。・裏面が発泡クッション材付なので階段...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    養生シート
  • ブルー
  • 幅×長さ (m)
    330×720
  • 厚さ (mm)
    3.5
  • 詳細タイプ
    木造階段用
  • 框 (mm)
    30
  • 奥行 (mm)
    195
  • JANコード
    4560260216369
  • トラスココード
    137-4097
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    ポリエチレン板と発泡ポリエチレン
  • 長さ(mm)
    920
  • 内容量
    16枚

型番:

000134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (14個入り)

000134の仕様・寸法情報

商品タイプ
養生シート
ブルー
幅×長さ(m)
330×720
厚さ(mm)
3.5
詳細タイプ
木造階段用
框(mm)
30
奥行(mm)
195
JANコード
4560260216369
トラスココード
137-4097
質量(g)
7000.0
材質1
ポリエチレン板と発泡ポリエチレン
長さ(mm)
920
内容量
16枚
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
000134

内容量

最小発注数量
16枚
1パック

14個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,400
( 20,240 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面はブルーのダイヤ柄エンボス加工なので滑りにくいです。
・裏面が発泡クッション材付なので階段に傷がつきにくいです。
・階段の框と踏み板に沿うようになっておりますのでカットする手間が不要です。
・テープで固定し簡単に養生できます。
・奥行が長く、ケコミの養生ができます。
【用途】
・建築工事現場・引っ越し現場などの階段養生
【材質】
・ポリエチレン板と発泡ポリエチレン

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミありの型番000134のページです。 型番000134に関する仕様情報を記載しております。
ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミありのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤステップα(アルファ)木造階段用クッション材付ケコミあり
ダイヤステップα(アルファ)コンクリート階段用クッション材付ケコミなし
階段養生材 ピッタリKAIDAN 木造階段用・ケコミあり
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミあり
階段養生材 ピッタリKAIDAN コンクリート階段用・ケコミなし
吸着養生シート(階段・床用)
メーカー日大工業日大工業日大工業日大工業日大工業積水化学工業
通常価格18,40014,9935,6729,2327,69713,978
通常出荷日4日目5日目1日目2日目2日目1日目
商品タイプ養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート養生シート
ブルーブルーブルーブルーブルーベージュ
幅×長さ(m)330×720195×9200.72×0.360.95×0.340.95×0.220.75X3.4
厚さ(mm)3.53.53331.7
詳細タイプ木造階段用コンクリート階段用クッション----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト